ZHCAD45A September   2023  – October 2025 ISOM8110 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是光耦合器?
  6. 3什么是光耦仿真器?
  7. 4使用光耦仿真器的经典电路
    1. 4.1 使用 ISOM811x 的典型隔离式电源应用
    2. 4.2 使用 ISOM871x 实现高速信号隔离
    3. 4.3 使用 ISOM8610 的 CAN 端接
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

使用 ISOM871x 实现高速信号隔离

串行通信接口通常用于在工业和汽车系统中的两个或以上设备之间发送和接收数据。对于数字应用,短距离板内通信中使用的常见接口类型有 UART、SPI 和 I2C。在这些应用中使用时,由于传统光耦合器具有低数据速率功能和高传播延迟,因此往往会限制数据吞吐量。

ISOM8710 和 ISOM8711 等 TI 的数字光耦仿真器器件具有高数据传输速率,可用于打造隔离式高速通信系统,以便在 MCU 和 FPGA 等控制器器件与传感器、数据转换器和不同电压域中的其他控制器之间可靠地传输 SPI、UART、I2C 和 I/O 信号。与收发器器件配合使用时,ISOM871x 器件也可用于完成 CAN 和 RS-485 等隔离式接口的设计,如图 4-2 和图 4-3 中所示。

 使用 ISOM8710 的隔离式 CAN 应用图 4-2 使用 ISOM8710 的隔离式 CAN 应用
 使用 ISOM8710 的隔离式 RS-485N 应用图 4-3 使用 ISOM8710 的隔离式 RS-485N 应用