ZHCAD45A September 2023 – October 2025 ISOM8110 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711
光耦合器是实现系统信号电隔离的一种常见设计。光耦合器内部用于传输信号的发光元件和光敏元件对温度和时间很敏感,其性能会随工作温度和时间的变化而发生很大变化。由于存在这些元件,光耦合器也往往具有更慢的响应时间、更高的功耗和更低的数据速率。随着近几十年来半导体技术的进步,TI 开发出了光耦仿真器,该器件具有与光耦合器类似的功能,但功耗更低,CMTI 和 CTR 更高,数据速率和带宽更高,工作温度范围更宽且隔离寿命更长。
请参阅 TI 的交叉参考搜索工具,立即查找设计中现有光耦合器的最佳光耦仿真器升级方案!