ZHCAD45A September   2023  – October 2025 ISOM8110 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是光耦合器?
  6. 3什么是光耦仿真器?
  7. 4使用光耦仿真器的经典电路
    1. 4.1 使用 ISOM811x 的典型隔离式电源应用
    2. 4.2 使用 ISOM871x 实现高速信号隔离
    3. 4.3 使用 ISOM8610 的 CAN 端接
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

使用 ISOM811x 的典型隔离式电源应用

ISOM811x 光耦仿真器具有模拟输出行为,旨在取代通常用于在隔离式电源的反馈控制环路中传输隔离信号的光耦合器。

这些电源中使用变压器(例如反激式转换器)来将输出电压与主输入电压隔离开来。对于模拟电源单元,控制器 IC 通常位于变压器的初级侧,而对于闭环控制,会测量次级侧的输出电压并反馈回初级侧的控制器以进行调节。要隔离此模拟反馈控制信号,最常用的方法是使用模拟输出光耦合器(本例中被 ISOM8110 取代)、误差放大器(通常为 TL431)和电压比较器来跨隔离栅形成反馈环路。

图 4-1 展示了一个典型的隔离式电源。在此实现中,输出电压由误差放大器通过电阻分压器进行感测。根据感测到的电压电平,TL431 可以将 ISOM811x 的电流驱动到更高或更低的水平,然后与电压基准进行比较。信息通过 ISOM811x 跨隔离栅传递到初级侧,其中 PWM 控制电路会调制功率级以调节输出电压。TL431 和 ISOM811x 在稳定的反馈和控制环路中发挥着重要作用。

由于 CTR 在 -55°C 至 125°C 的宽温度范围内保持稳定,因此与常用的光耦合器相比,ISOM811x 器件可改善瞬态响应、可靠性和稳定性,从而可以提供小巧、低成本、高度可靠且简单的设计,如隔离电源中的反馈信号 产品概述中所述。

 使用 ISOM811x 的典型隔离式电源应用图 4-1 使用 ISOM811x 的典型隔离式电源应用