ZHCAD45A September   2023  – October 2025 ISOM8110 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是光耦合器?
  6. 3什么是光耦仿真器?
  7. 4使用光耦仿真器的经典电路
    1. 4.1 使用 ISOM811x 的典型隔离式电源应用
    2. 4.2 使用 ISOM871x 实现高速信号隔离
    3. 4.3 使用 ISOM8610 的 CAN 端接
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

摘要

德州仪器 (TI) 的光耦仿真器融合了传统光耦合器的行为和 TI 基于二氧化硅 (SiO2) 的隔离技术。尽管数字信号隔离器具有更优的隔离性能,但由于光耦合器输入和输出的模拟特性,因此数字信号隔离器无法直接取代所有电路中的光耦合器。光耦仿真器通过提供等效的输入和输出信号行为,同时提供与业界常用光耦合器的引脚对引脚封装兼容性,有助于无缝集成到现有设计中。从系统设计工程师的角度来看,这些产品看起来就像光耦合器,但利用了 TI 在仿真输入和输出电路方面的专业知识以及 TI 的 SiO2 隔离栅技术。为什么要制造这样的半导体产品?答案很简单:为设计人员提供两全其美的选择。