ZHCAD45A September   2023  – October 2025 ISOM8110 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是光耦合器?
  6. 3什么是光耦仿真器?
  7. 4使用光耦仿真器的经典电路
    1. 4.1 使用 ISOM811x 的典型隔离式电源应用
    2. 4.2 使用 ISOM871x 实现高速信号隔离
    3. 4.3 使用 ISOM8610 的 CAN 端接
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

简介

电气隔离可以阻止系统的两个部分之间形成干扰直流 (DC) 和交流 (AC),同时仍支持在这两个部分之间进行信号和电力传输。为了确保电气安全,以及在故障情况下保护敏感电路,保护操作人员和低压电路免受高压影响,提高抗噪能力并安全地承受通信电路之间的接地电位差,各种应用中都需要信号和电源隔离。

光耦合器又称为光电耦合器、光电隔离器和光隔离器,被大多数设计工程师认为是实现系统信号电隔离的常见设计。由于光耦合器是半导体行业最早引入的隔离器之一,并且自 20 世纪 70 年代以来就已出现,因此在为大多数工业终端设备提供基本和增强型安全隔离方面,光耦合器已经并将继续发挥关键作用。尽管在过去的 50 年里,光耦合器技术取得了显著的进步,但其在电气特性、高压可靠性和集成额外系统功能方面,似乎已经达到了一定的瓶颈。这个问题使得设计人员不得不寻找替代设计,以满足迅速发展的系统需求。随着过去二十年来半导体技术的发展,许多其他隔离技术(例如电容隔离和磁隔离)也能提供与光耦合器类似的功能,并具有更好的整体性能。TI 基于二氧化硅 (SiO2) 的数字隔离技术便是其中之一。自 21 世纪初以来,TI 就一直在投资改进该技术。此前,该技术已被用于设计和发展品类丰富的数字隔离器产品系列。虽然数字隔离器和光耦合器都提供隔离功能(例如,允许进行信号通信,同时阻止高压并防止接地回路),但这两种隔离器类型有很多差异,系统设计工程师必须加以考虑。