ZHCAD39B March   2013  – September 2023 UCC27511 , UCC27531 , UCC27532 , UCC27533 , UCC27536 , UCC27537 , UCC27538

 

  1.   1
  2.   使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2高侧驱动方法
    1. 2.1 栅极驱动变压器解决方案
    2. 2.2 具有电容式信号隔离的自举辅助电源解决方案
    3. 2.3 具有隔离式高侧栅极驱动器的隔离式辅助电源解决方案
    4. 2.4 采用隔离式高/低侧栅极驱动器的自举辅助电源解决方案
    5. 2.5 栅极驱动变压器解决方案
  6. 3结论
  7. 4修订历史记录

具有隔离式高侧栅极驱动器的隔离式辅助电源解决方案

GUID-E826B72C-68DE-4C34-8187-17111A141B43-low.gif图 2-3 高侧隔离式驱动器和辅助电源

信号隔离

在图 2-3 中,对高侧使用隔离式栅极驱动器隔离输入信号,对低侧使用 ISO77xx。

高侧偏置

在图 2-3 中,U1(隔离式栅极驱动器 UCC53xx)用作高侧驱动器,并使用电源侧的隔离式辅助电源和信号侧的 VCC 供电。电源 Vbias1 以非隔离式 UCC27531 的 GND 引脚或电源地为基准,也为高侧提供浮动偏置。这与 UCC27531EVM-184 或 UCC5390SCDEVM-010 中的配置类似,其中使用了非稳压隔离式电源(例如 SN650x)。