ZHCAD39B March   2013  – September 2023 UCC27511 , UCC27531 , UCC27532 , UCC27533 , UCC27536 , UCC27537 , UCC27538

 

  1.   1
  2.   使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2高侧驱动方法
    1. 2.1 栅极驱动变压器解决方案
    2. 2.2 具有电容式信号隔离的自举辅助电源解决方案
    3. 2.3 具有隔离式高侧栅极驱动器的隔离式辅助电源解决方案
    4. 2.4 采用隔离式高/低侧栅极驱动器的自举辅助电源解决方案
    5. 2.5 栅极驱动变压器解决方案
  6. 3结论
  7. 4修订历史记录

栅极驱动变压器解决方案

GUID-A16336EE-9CDB-4C63-AFD2-73E3F53B3828-low.gif图 2-5 使用隔离式辅助电源的隔离式驱动器

信号隔离

在图 2-5 中,U1 的输入信号通过隔离式栅极驱动器 UCC53xx 进行隔离。隔离式辅助电源(变压器)允许到 Q1 的栅极信号具有浮动基准,该基准可以随开关节点电压的变化而变化。

高侧偏置

在图 2-5 中,不需要信号隔离,因为栅极驱动器在内部提供信号隔离。在该配置中,由于隔离式辅助电源,不需要自举电源。Vbias1 以电源地为基准,为高侧提供浮动偏置。