ZHCAD39B March   2013  – September 2023 UCC27511 , UCC27531 , UCC27532 , UCC27533 , UCC27536 , UCC27537 , UCC27538

 

  1.   1
  2.   使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2高侧驱动方法
    1. 2.1 栅极驱动变压器解决方案
    2. 2.2 具有电容式信号隔离的自举辅助电源解决方案
    3. 2.3 具有隔离式高侧栅极驱动器的隔离式辅助电源解决方案
    4. 2.4 采用隔离式高/低侧栅极驱动器的自举辅助电源解决方案
    5. 2.5 栅极驱动变压器解决方案
  6. 3结论
  7. 4修订历史记录

栅极驱动变压器解决方案

GUID-B5960B8A-F972-49C2-91A7-4D1A0CF82AE4-low.gif图 2-1 高侧栅极驱动变压器

信号隔离

图 2-1 中,U1 的输出信号通过使用 T1 进行隔离。变压器允许到 Q1 的栅极信号具有浮动基准,该基准可以随开关节点电压的变化而变化。添加了 C4 和 C6 等直流阻断电容器以及整流器 D1 和 D2,以添加 C6 的失调电压,从而防止变压器中失衡。Q0 和 R0 用于关闭电源开关。

高侧偏置

图 2-1 中,不需要隔离式电源或自举电源。在该配置中,栅极驱动器以与控制器和 Vbias1 相同的地为基准。因此,偏置电压可由 Vbias1 直接提供。