ZHCAD39B March   2013  – September 2023 UCC27511 , UCC27531 , UCC27532 , UCC27533 , UCC27536 , UCC27537 , UCC27538

 

  1.   1
  2.   使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2高侧驱动方法
    1. 2.1 栅极驱动变压器解决方案
    2. 2.2 具有电容式信号隔离的自举辅助电源解决方案
    3. 2.3 具有隔离式高侧栅极驱动器的隔离式辅助电源解决方案
    4. 2.4 采用隔离式高/低侧栅极驱动器的自举辅助电源解决方案
    5. 2.5 栅极驱动变压器解决方案
  6. 3结论
  7. 4修订历史记录

具有电容式信号隔离的自举辅助电源解决方案

信号隔离

GUID-F33E5513-0EEF-4B27-89F0-04D603216484-low.gif图 2-2 使用基于电容器的信号隔离的高侧自举电路

在图 2-2 中,U1 的输入使用 U3 进行隔离。U3 是电容式信号隔离器 ISO77xx。即使具有较大的共模接地压摆率,电容式隔离器也可正确地发出信号。与光耦合器相比,它们在使用寿命和温度范围内更稳定,并且没有栅极驱动变压器的占空比限制。

高侧偏置

在图 2-2 中,当 Q1 打开时,Dboot 和 Cboot 用作正确偏置 U1 的自举电路。当 Q1 关闭时,Dboot 正向偏置,并且在 Cboot 充电时,U1 直接由 Vbias1 供电。当 Q1 导通时,开关节点电压会增加到 HVDC,Dboot 被反向偏置并保护 Vbias1,并且当 Cboot 将其电荷清空到 U1 的 VDD 引脚时,U1 被供电。Cboot 产生的这种电荷必须足以在 Q1 整个导通期间使 Q1 保持开启。Dboot 和 Cboot 的大小超出了本文的讨论范围。在 UCC27712 数据表中,请参阅 来选择 Cboot,并参阅 来选择 Dboot。