ZHCAD22 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2Fly-Buck 转换器
  6. 3Fly-Buck 基本操作
    1. 3.1 稳态运行的基本间隔
    2. 3.2 漏电感对 Fly-Buck 运行的影响
  7. 4设计采用 LMR38020 的 Fly-Buck 转换器
    1. 4.1 IC 选择
    2. 4.2 所设置的开关频率
    3. 4.3 变压器设计
      1. 4.3.1 匝数比
      2. 4.3.2 励磁电感
      3. 4.3.3 检查 Ipk
    4. 4.4 输出电容器选型
      1. 4.4.1 初级输出电容器
      2. 4.4.2 次级输出电容器
    5. 4.5 次级输出二极管
    6. 4.6 预载电阻器
  8. 5基准测试结果
    1. 5.1 稳态下的典型开关波形
    2. 5.2 启动
    3. 5.3 效率
    4. 5.4 负载调整率
    5. 5.5 短路
    6. 5.6 热性能
  9. 6设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

稳态下的典型开关波形

GUID-20230813-SS0I-SFCG-XZ89-X9XCPFSXGBVD-low.png图 5-3 当 VIN=16V、IOUT1=0.4A、IOUT2=IOUT3=0.1A 时的稳态
GUID-20230813-SS0I-Z5NK-KGG8-XFQR3G6LCCGD-low.svg图 5-5 当 VIN=16V、IOUT1=0.4A、IOUT2=IOUT3=0A 时的稳态
GUID-20230813-SS0I-ZBFK-D6CC-KJVD7G04KRNB-low.png图 5-4 当 VIN=60V、IOUT1=0.4A、IOUT2=IOUT3=0.1A 时的稳态
GUID-20230813-SS0I-X6LG-DDJ9-49GXKQV9Q6ZQ-low.png图 5-6 当 VIN=60V、IOUT1=0.4A、IOUT2=IOUT3=0A 时的稳态

在图 5-5 中,开关频率 fsw 变为更高。这种情况通常发生在 VIN=VIN_MIN 和 D>0.5 时,toff 变小,因此初级电流达到负峰值电流限制。所以,LMR38020 关断 LS 并在较早的时间开始新的周期,从而导致开关频率增加。