ZHCAD22 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2Fly-Buck 转换器
  6. 3Fly-Buck 基本操作
    1. 3.1 稳态运行的基本间隔
    2. 3.2 漏电感对 Fly-Buck 运行的影响
  7. 4设计采用 LMR38020 的 Fly-Buck 转换器
    1. 4.1 IC 选择
    2. 4.2 所设置的开关频率
    3. 4.3 变压器设计
      1. 4.3.1 匝数比
      2. 4.3.2 励磁电感
      3. 4.3.3 检查 Ipk
    4. 4.4 输出电容器选型
      1. 4.4.1 初级输出电容器
      2. 4.4.2 次级输出电容器
    5. 4.5 次级输出二极管
    6. 4.6 预载电阻器
  8. 5基准测试结果
    1. 5.1 稳态下的典型开关波形
    2. 5.2 启动
    3. 5.3 效率
    4. 5.4 负载调整率
    5. 5.5 短路
    6. 5.6 热性能
  9. 6设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

Fly-Buck 转换器

GUID-20230801-SS0I-TF1N-J2JL-WFPVGZVSNBD1-low.svg图 2-1 通用 Fly-Buck 转换器电路

Fly-Buck™ 转换器基于标准降压转换器拓扑,其中常规电感器被耦合电感器或变压器取代,以便生成一个或多个隔离式次级输出。图 2-1 显示了具有一个非隔离式输出和一个隔离式输出的 Fly-Buck 转换器。通过耦合到变压器铁芯的更多次级绕组,可以轻松获得额外的隔离式输出。

基本上,闭环运行仍然是降压转换器,它调节初级输出电压。次级输出电压也可通过绕组耦合的交叉调节进行调节。

所以,Fly-Buck 转换器能够产生经严格稳压的初级输出电压,以及一个或多个隔离式输出,而无需光耦合器。这意味着设计 Fly-Buck™ 转换器会相对简单,与设计典型的降压转换器相似,只需进行少量调整即可。