ZHCAD22
august 2023
LMR38020
1
摘要
商标
1
引言
2
Fly-Buck 转换器
3
Fly-Buck 基本操作
3.1
稳态运行的基本间隔
3.2
漏电感对 Fly-Buck 运行的影响
4
设计采用 LMR38020 的 Fly-Buck 转换器
4.1
IC 选择
4.2
所设置的开关频率
4.3
变压器设计
4.3.1
匝数比
4.3.2
励磁电感
4.3.3
检查 Ipk
4.4
输出电容器选型
4.4.1
初级输出电容器
4.4.2
次级输出电容器
4.5
次级输出二极管
4.6
预载电阻器
5
基准测试结果
5.1
稳态下的典型开关波形
5.2
启动
5.3
效率
5.4
负载调整率
5.5
短路
5.6
热性能
6
设计注意事项
7
总结
8
参考文献
8
参考文献
德州仪器 (TI),
使用 TPS54308 设计简单的低成本 Flybuck 转换器解决方案
应用手册。
德州仪器 (TI),
使用 LMR36520 设计隔离式降压 (Fly-Buck™) 转换器
应用手册。
德州仪器 (TI),
LMR38020 具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 80V、2A 同步电源转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
为 Fly-Buck™ 转换器选择正确的匝数比
应用手册。
德州仪器 (TI),
使用 Fly-Buck 转换器设计隔离式动态轨
应用手册。