ZHCAD22 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2Fly-Buck 转换器
  6. 3Fly-Buck 基本操作
    1. 3.1 稳态运行的基本间隔
    2. 3.2 漏电感对 Fly-Buck 运行的影响
  7. 4设计采用 LMR38020 的 Fly-Buck 转换器
    1. 4.1 IC 选择
    2. 4.2 所设置的开关频率
    3. 4.3 变压器设计
      1. 4.3.1 匝数比
      2. 4.3.2 励磁电感
      3. 4.3.3 检查 Ipk
    4. 4.4 输出电容器选型
      1. 4.4.1 初级输出电容器
      2. 4.4.2 次级输出电容器
    5. 4.5 次级输出二极管
    6. 4.6 预载电阻器
  8. 5基准测试结果
    1. 5.1 稳态下的典型开关波形
    2. 5.2 启动
    3. 5.3 效率
    4. 5.4 负载调整率
    5. 5.5 短路
    6. 5.6 热性能
  9. 6设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

初级输出电容器

与在常规降压转换器中一样,Fly-Buck 初级输出电容器 COUT1 必须满足方程式 11 的要求。在 Fly-Buck™ 中,反射的次级绕组电流与初级绕组电流相加,而导致出现 COUT1 必须满足方程式 12 的条件。

方程式 11. COUT1>∆im8×fSW×∆VOUT1
方程式 12. COUT1>IOUT2×N2N1+IOUT3×N3N1×TONmax∆VOUT1

可以使用更多的输出电容来改善负载瞬态响应。可通过实验轻松实现在整个线路和负载范围内优化输出电容器。