ZHCAD22 august 2023 LMR38020
图 4-1 显示了具有两个 12V 隔离式输出的 12V 输出 Fly-Buck™ 稳压器的原理图。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压范围 (VIN) | 16 V 至 60 V |
| 初级输出电压 (VOUT1) | 12.6 V |
| 初级负载电流 (IOUT1) | 0.4 A |
| 隔离式输出电压 (VOUT2) | 12V |
| 隔离式负载电流 (IOUT2) | 0.1A |
| 隔离式输出电压 (VOUT3) | 12V |
| 隔离式负载电流 (IOUT3) | 0.1A |
| 开关频率 (fsw) | 250kHz |