ZHCAD03 august   2023 TPS51383 , TPS51386 , TPS51488

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1建议的负载点设计
  5. 2TPS51383 的轻负载效率和低静态电流
  6. 3TPS51215A 的电压识别功能
  7. 4通过 D-CAP3 和 D-CAP2 控制模式实现快速负载瞬态响应
  8. 5小型 IC 封装
  9. 6总结
  10. 7参考文献

摘要

笔记本电脑、台式机和工业计算机可用于改善业务连续性、增强消费者娱乐性和精简工业过程控制环节。德州仪器 (TI) 为这些应用提供高性能的电源管理设计,可提高性能和延长电池寿命。先进的处理器和平台(例如 Intel® Raptor Lake 微架构)需要使用负载点 (POL) 设计,为一组可充电电池或 12V 输入总线提供所需的内存、低功耗 CPU 电源轨以及 3.3V 和 5V 电源轨。本文档旨在重点介绍直流/直流转换器,并说明其满足 Raptor Lake 一般电源要求的特性。有关 Intel 处理器及其电源要求的具体信息,请登录到 Intel 资源与设计中心。若要获取专为满足 Intel 移动电压配置 (IMVP) 要求所设计的多相控制器和功率级的相关信息,请与 TI 联系。