ZHCAD03 august 2023 TPS51383 , TPS51386 , TPS51488
通过一组电池产生低电压的 POL 稳压器必须采用一种节能的脉冲跳跃技术,现在被称为 Eco-Mode。同步降压转换器的电感器电流为三角波。当输出电流从重负载状态降低时,电感器电流减小,三角波的波纹谷值最终在连续导通模式 (CCM) 和不连续导通模式 (DCM) 的边界处达到零电平。
在 Eco-Mode 下,当转换器检测到电感器中的零电流时,整流 MOSFET 关断。当负载电流进一步减小时,导通时间几乎保持不变,从而使关断时间延长,并降低开关频率来保持稳压。结果,功率 MOSFET 和电感器处于空闲状态的时间更长,传导损耗大大降低。IC 内消耗的功率较少,这使得具有低静态电流的直流/直流转换器和控制器获得高轻负载效率性能和更长的电池续航时间。TPS51383 具有 80uA 超低静态电流 (ULQ),可在系统待机模式下延长电池寿命。
图 2-1 展示了在 1mA 时 9V 输入和 3.3V 输出的效率可达 80%,说明了 Eco-Mode 和 ULQ 的组合效应。