ZHCAD03 august 2023 TPS51383 , TPS51386 , TPS51488
表 1-1 重点介绍了适用于 Raptor Lake 应用的两类全新器件:具有集成式 MOSFET 的 POL 直流/直流转换器;以及控制器。选择所建议的器件,以在宽输出电流范围内满足不同的输入电压和控制模式的要求。左栏中的精选器件支持 22V 或更高的最大输入电压,旨在实现快速负载瞬态响应和自适应导通时间控制模式、在轻负载和满载条件下具有高效率以及低静态电流。
一些器件包括集成的可编程电压识别 (VID),从而满足处理器的自适应电压要求。右栏中的备选器件采用固定频率电流模式控制,其频率同步特性在噪声敏感的工业应用中非常有用,并且工作电压输入高达 17V。如果备选器件需要 VID,则除了转换器的电阻分压器网络之外,可考虑 LM10011 VID 电压编程器。
| 精选 P/N(1) | 电源轨 | 电流功能 | 类型 | 注释 | 备选 P/N(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS51285A | 5V | ≤20A + 每电源轨有 100mA LDO | 双路控制器和两个 LDO | 系统功耗 | TPS51220A |
| 3.3V | |||||
| TPS51386 | 5V | ≤8A + 100mA LDO | 转换器和 LDO | 系统功耗 | TPS568230 |
| TPS51383 | 3.3V | ||||
| TPS51215A | VCCIN_AUX | ≤32A | 控制器 | I/O 功率,2 位 VID(支持 0V) | - |
| TPS566335 | 1.8V | ≤6A | 转换器 | ||
| TPS51372 | 选配旁路 | ≤6.5A | 转换器 | 2 位 VID | - |
| 通用直流/直流转换器 | |||||
| TPS51367 | 各种 | 12A | 转换器 | 常规 | TPS56C231 |
各种 | 10A | 转换器 | 常规 | ||
| TPS51386 | 各种 | 8A | 转换器 | 常规 | |
| TPS566335 | 各种 | 6A | 转换器 | 常规 | TPS566231 |
| TPS62933 | 各种 | 3A | 转换器 | 常规 | TPS62903 |
| DDR 存储器电源设计 | |||||
| TPS51486A | VDDQ | ≤8A | 多通道转换器 | DDR4 存储器 | TPS65295 |
| VPP | ≤1A | ||||
| VTT | ±1A | ||||
| VTT_REF | 10mA | ||||
| TPS51487XA | VDD1 | ≤8A | 多通道转换器 | LPDDR4/X 存储器 | TPS65296 |
| VDD2 | ≤1A | ||||
| VDDQ_TX | ≤1.5A | ||||
| TPS51488 | VDD2H/L | ≤10A | 转换器 | LPDDR5 存储器 | 考虑使用通用器件来增大/减小电流 |
| VDD1 | ≤2A | 转换器 | TPS543320 | ||
| VDDQ | ≤2A | 转换器 | TPS543320 | ||