ZHCACZ1 august   2023 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LLC 拓扑设计的基本工作原理
  6. 3UCC256404 的原始突发模式工作控制机制
  7. 4突发开关转换期间发生 ZCS 问题
  8. 5使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计(选项)
    1. 6.1 使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考文献

总结

在采用上述自动待机外部电路设计后,进行测试并测量波形的结果表明,此电路在运行时不会在输出电流中出现 ZCS 问题,并且两个开关突发数据包在突发模式转换期间关闭。自动待机电平可根据额定值进行调节。因此,通过使用自动待机外部电路,可以在 90VAC 至 264VAC 的所有测试条件下实现正常的运行性能。