ZHCACZ1 august   2023 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LLC 拓扑设计的基本工作原理
  6. 3UCC256404 的原始突发模式工作控制机制
  7. 4突发开关转换期间发生 ZCS 问题
  8. 5使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计(选项)
    1. 6.1 使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考文献

使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计

当开关节点受到阻尼且突发数据包的第一个脉冲在没有 ZCS 的情况下打开时,下面的自动待机电路会保持至少 200us 的突发关闭时间。图 5-1 展示了如何使用自动待机外部电路解决突发转换期间的 ZCS 问题。

以下列表详细介绍了具有 UCC256404 的外部自动待机电路的工作机制。

  1. 使用该电路在较高负载条件下自动打开 PFC 并禁用突发模式。
  2. INA 对 13V 电源轨上电流检测两端的电压进行升压。
  3. 当 INA 输出大于基准电压时,比较器输出为高电平。导通 QM806 会将 PS_ON 信号发送至 LL/SS 引脚的初级侧。
  4. 在负载变大时禁用突发模式,以保持突发数据包之间的最短时间。
GUID-20230724-SS0I-TCDT-F6SH-3BKZCJRWZ66K-low.svg图 5-1 采用 UCC256404 的外部自动待机电路