ZHCACZ1 august   2023 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LLC 拓扑设计的基本工作原理
  6. 3UCC256404 的原始突发模式工作控制机制
  7. 4突发开关转换期间发生 ZCS 问题
  8. 5使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计(选项)
    1. 6.1 使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考文献

引言

要在电视电源板上设计直流/直流多模块电路,而不使用单独的外部待机电源转换器,需要选择专为相移全桥 (PSFB) 或半桥 (LLC) 拓扑设计打造的高效突发模式(软启动和软关断)。集成的高压栅极驱动器可最大限度地降低待机运行时的可闻噪声。然而,PSFB 拓扑并非设计用于在突发模式运行下实现轻负载待机功耗性能。因此,人们设计了半桥 LLC 拓扑,旨在通过突发模式运行实现待机功耗性能,从而满足轻负载待机功耗标准。然而,要想让设计在所有负载运行条件下避免零电流开关 (ZCS) 问题,特别是在突发打开或突发关闭的情况下,却颇具挑战性。本设计的目的是打造一个类似 UCC256404、能够自动调节待机功耗的外部电路,以便 UCC256404 可以实现强大的性能而不出现 ZCS 问题。