ZHCACZ1 august   2023 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LLC 拓扑设计的基本工作原理
  6. 3UCC256404 的原始突发模式工作控制机制
  7. 4突发开关转换期间发生 ZCS 问题
  8. 5使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计(选项)
    1. 6.1 使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考文献

使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计(选项)

为了使自动待机功能准确地运行,必须更详细地考虑外部电路的设计。我们对该电路进行了以下更改,以确保在所有交流电压范围条件(90Vac 至 264Vac)下精确运行。如图 6-1 所示,为了改进突发转换期间的 ZCS 运行,这里设计了故障信号输出电路,通过将小信号 FET 和并联稳压器配置更改为运算放大器配置,实现更精确的自动待机运行。

GUID-20230724-SS0I-LQBD-XPVM-ZBGPD9BQCPGQ-low.svg图 6-1 采用 UCC256404 的精确外部自动待机电路