ZHCACZ1 august   2023 UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LLC 拓扑设计的基本工作原理
  6. 3UCC256404 的原始突发模式工作控制机制
  7. 4突发开关转换期间发生 ZCS 问题
  8. 5使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路设计
  9. 6使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的高精度外部电路设计(选项)
    1. 6.1 使用 UCC256404 解决突发转换期间 ZCS 问题的外部电路测试结果
  10. 7总结
  11. 8参考文献

UCC256404 的原始突发模式工作控制机制

LLC 转换器功率级的效率随着输出功率的下降而急剧下降。为了保持合理的轻负载效率,LLC 转换器必须在突发模式下运行。在该模式中,LLC 转换器在一个短突发周期内以相对较高的功率运行,然后在一个周期内关闭开关。在突发周期中,过量的电荷转移并储存在输出电容器中。在突发关闭周期中,储存的电荷用来供应负载电流。突发模式运行对于满足严格的待机功耗要求至关重要。

突发模式运行带来的一个挑战是可闻噪声性能。由于需要在一段时间内停止开关,因此存在一种开关脉冲模式,其频率在 20Hz 至 20kHz 的可闻频率范围内。UCC25640x 的一些器件型号包括突发模式并在前几个和最后几个开关脉冲具有软启动和软关断周期,从而更大限度地降低待机运行期间的可闻噪声。图 3-1 描述了突发模式运行的时序图。这里使用两个突发模式阈值(BMTH 用于退出突发模式,BMTL 用于进入突发模式),将 FB 链的 FBreplica 与这两个阈值进行比较,并决定突发模式的操作,如图 3-2 所示。

GUID-20230622-SS0I-4KZM-7DQX-G69HQRXT4FR2-low.png图 3-1 UCC256404 的突发模式开关模式
GUID-20230622-SS0I-Z0CG-RPG0-TZJ6X43GXSLR-low.svg图 3-2 UCC256404 的内部突发模式控制模块