ZHCACX6 july   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A7

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 缺陷检测演示摘要
    2. 1.2 AM62A 处理器
    3. 1.3 缺陷检测系统
    4. 1.4 传统机器视觉与深度学习
  5. 2数据集准备
    1. 2.1 测试样片
    2. 2.2 数据搜集
    3. 2.3 数据注释
    4. 2.4 数据增强
  6. 3模型选择和训练
    1. 3.1 模型选择
    2. 3.2 模型训练与编译
  7. 4应用开发
    1. 4.1 系统流程
    2. 4.2 物体跟踪器
    3. 4.3 仪表板和边界框绘图
    4. 4.4 物理演示设置
  8. 5性能分析
    1. 5.1 系统精度
    2. 5.2 帧速率
    3. 5.3 内核利用率
    4. 5.4 功耗
  9. 6总结
  10. 7参考文献

测试样片

绝缘环压接端子连接器用作缺陷检测应用的样片。图 2-1 显示了样片的图片,并附有测量尺作为参考。端子的工业尺寸为 M8 12-10 AWG,带黄色盖。实际尺寸为:

  • 长度 ~= 34mm
  • 金属圆外径 ~= 15mm
  • 塑料盖直径 ~= 8mm
GUID-20230630-SS0I-2KB9-MPSX-RZSMHWVKQXSG-low.jpg图 2-1 用于缺陷检测演示的测试样片,环压接端子连接器

这类物体的特点非常适合用于展示基于 AI 的缺陷检测演示较基于规则的传统机器视觉算法的优势。小尺寸允许在一个画面中包含几十个样片,展示了该应用在检测和跟踪大量物体方面的出色能力。物体中两种类型的材料为生成用于演示的人为缺陷提供了更多选择。闪亮金属部分的外观因照明条件而异,用于展示系统在具有挑战性的物体检测方面的出色能力。

本演示使用了 yolox-nano-lite,可以针对较多类对其进行训练。