ZHCACX3A July 2023 – September 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6P
TI 的 LMK6x 系列 BAW 振荡器设计紧凑,性能卓越。所有型号均提供两种封装尺寸:较大的 3.2mm × 2.5mm DLE 和较小的 2.5mm × 2.0mm DLF。
LMK6C 型号仅支持单端 LVCMOS 输出格式,因此有四个引脚。该器件与市场上其他 4 引脚 DLE 和 DLF 振荡器的焊盘图案完全兼容,不需要特别的设计考虑 – 任何使用此类振荡器的现有工程均可接受 LMK6C 而无需修改。图 2-1 显示了 DLE 封装,图 2-2 显示了该器件的 DLF 封装。
图 2-1 LMK6C 采用 4 引脚 3.2mm × 2.5mm DLE 封装的振荡器
图 2-2 LMK6C 采用 4 引脚 2.5mm × 2.0mm DLF 封装的振荡器LMK6D、LMK6P 和 LMK6H 型号分别支持 LVDS、LVPECL 和 HCSL 的差分输出格式。这些型号提供 DLE 和 DLF 封装尺寸,但有六个引脚,而不像 LMK6C 器件采用四引脚设计。图 2-3 显示了 DLE 封装,图 2-4 显示了这些器件的 DLF 封装。
图 2-3 LMK6D/P/H 采用 6 引脚 3.2mm × 2.5mm DLE 封装的振荡器
图 2-4 LMK6D/P/H 采用 6 引脚 2.5mm × 2.0mm DLF 封装的振荡器