ZHCACX3A July   2023  – September 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2适用于 TI LMK6x 振荡器的 DLE、DLF 封装
  6. 3适用于 6 引脚 DLE 和 DLF 封装的通用焊盘图案
    1. 3.1 可靠性测试
  7. 4结论
  8. 5修订历史记录

结论

在理想情况下,固定频率振荡器由于尺寸小且引脚数有限,很容易在系统中实现。因此,焊盘图案兼容性问题可能会令人沮丧,因为即使无需修改其他元件,也可能需要创建新的电路板设计来适应新的振荡器。6 引脚 DLE 和 DLF 封装的通用焊盘图案有助于缓解这一问题,并更大限度地提高系统灵活性 — 更换振荡器可能只是一轮拆焊和重焊那么简单。使用振荡器(如 LMK6x 系列)比以往更加容易,同时还能降低设计风险。

有关 LMK6x 振荡器及其应用的更多信息,请参阅 TI.com 上的振荡器网页。