ZHCACX3A July   2023  – September 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2适用于 TI LMK6x 振荡器的 DLE、DLF 封装
  6. 3适用于 6 引脚 DLE 和 DLF 封装的通用焊盘图案
    1. 3.1 可靠性测试
  7. 4结论
  8. 5修订历史记录

可靠性测试

图 3-5 和图 3-6 显示 TI 的 LMK6D/P/H BAW 振荡器没有悬伸。本文借助采用 3.2mm × 2.5mm DLE 和 2.5mm × 2.0mm DLF 封装尺寸的 TI LMK6D/P/H 振荡器对通用焊盘图案进行了广泛测试。按照 IPC9701 TC2 标准运行的板级可靠性 (BLR) 测试表明,已完成超过 3,500 个周期,未出现任何故障。因此,通用焊盘图案非常可靠,不会导致电路板和系统出现问题。

 覆盖有 TI LMK6D/P/H DLE 器件引线框的 6 引脚 3.2mm × 2.5mm DLE 通用焊盘图案图 3-5 覆盖有 TI LMK6D/P/H DLE 器件引线框的 6 引脚 3.2mm × 2.5mm DLE 通用焊盘图案

 覆盖有 TI LMK6D/P/H DLF 器件引线框的 6 引脚 2.5mm × 2.0mm DLF 通用焊盘图案

图 3-6 覆盖有 TI LMK6D/P/H DLF 器件引线框的 6 引脚 2.5mm × 2.0mm DLF 通用焊盘图案