ZHCACX3A July 2023 – September 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6P
围绕集成电路进行系统设计时,需要仔细考虑集成电路的物理格式和尺寸。器件通常采用标准化封装尺寸,但其引脚布局和外形尺寸通常因型号和制造商而异。焊盘图案 是元件引线焊接到的金属焊盘的尺寸,其变化甚至更大。给定的焊盘图案并不总是与具有相同封装尺寸和引脚功能的其他产品兼容。因此,在进行测试或根据供应短缺情况进行调整时,更加难以对系统进行改装,使其适用于替代器件。TI 为采用 6 引脚 3.2mm × 2.5mm 和 2.5mm × 2.0mm 封装的振荡器设计了通用焊盘图案,可适用于市场上的所有此类器件,并可与新的 LMK6H、LMK6P 和 LMK6D(以下简称 LMK6D/P/H)体声波 (BAW) 振荡器轻松兼容。强烈建议 PCB 设计人员使用通用焊盘图案,无需额外成本即可提高系统灵活性。