ZHCACX3A July   2023  – September 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2适用于 TI LMK6x 振荡器的 DLE、DLF 封装
  6. 3适用于 6 引脚 DLE 和 DLF 封装的通用焊盘图案
    1. 3.1 可靠性测试
  7. 4结论
  8. 5修订历史记录

适用于 6 引脚 DLE 和 DLF 封装的通用焊盘图案

目前市场上的六引脚 DLE 和 DLF 振荡器往往具有不同的转角引脚放置方式,这会导致外形尺寸和焊盘图案不同,并且往往彼此不兼容。在不合适的焊盘图案上安装振荡器会导致悬伸,从而可能影响性能。TI 的 DLE 和 DLF 尺寸通用焊盘图案是“一刀切”的设计,具有尺寸更大的角焊盘。

 适用于 6 引脚 3.2mm × 2.5mm DLE 振荡器的通用焊盘图案图 3-1 适用于 6 引脚 3.2mm × 2.5mm DLE 振荡器的通用焊盘图案
 适用于 6 引脚 2.5mm × 2.0mm DLF 振荡器的通用焊盘图案图 3-2 适用于 6 引脚 2.5mm × 2.0mm DLF 振荡器的通用焊盘图案

6 引脚 DLE 或 DLF 振荡器可轻松安装在相应版本的通用焊盘图案上,而不会出现悬伸。图 3-3 和图 3-4 显示了叠加在通用焊盘图案上的 TI 和许多其他供应商的器件外形尺寸。

 叠加了 11 种器件外形尺寸的 6 引脚 3.2mm × 2.5mm DLE 通用焊盘图案图 3-3 叠加了 11 种器件外形尺寸的 6 引脚 3.2mm × 2.5mm DLE 通用焊盘图案
 叠加了 11 种器件外形尺寸的 6 引脚 2.5mm × 2.0mm DLF 通用焊盘图案图 3-4 叠加了 11 种器件外形尺寸的 6 引脚 2.5mm × 2.0mm DLF 通用焊盘图案