ZHCACV7A July   2023  – September 2024 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 压摆率定义
    1. 1.1 虚拟接地和压摆率
  5. 2 双极运算放大器压摆率示例
  6. 3 CMOS 运算放大器压摆率示例
    1. 3.1 压摆升压示例 1
    2. 3.2 压摆升压示例 2
    3. 3.3 压摆增强摘要
  7. 4 使用数据表确定增强或无增强的四种方法
    1. 4.1 方法 1:比较压摆率与增益带宽
    2. 4.2 方法 2:与类似 SR 器件比较静态电流
    3. 4.3 方法 3:评估大信号响应
    4. 4.4 方法 4:评估小信号响应
  8. 5 压摆率取决于电路信号电平和由反馈网络设置的运算放大器增益
  9. 6 支持正弦波或其他非步进输入需要多大的输出压摆率?
  10. 7 稳定性也会影响观察到的压摆率
  11. 8 总结
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

CMOS 运算放大器压摆率示例

CMOS 运算放大器使用 NMOS 和 PMOS 晶体管代替 NPN 和 PNP 晶体管。偏置电流分流取决于电压差的平方加上线性因子。因此,不同的 CMOS 运算放大器之间可能会有一些变化。图 3-1 中绘制的 TLV9001 数据高达 100mV。图 3-1 中的曲线看起来与 VID 的双极示例类似。大多数其他 CMOS 放大器都显示类似的行为。本应用手册引用了图 3-1,请参阅节 4和节 5。

TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 CMOS SR/SR[max] 与 VID 间的关系图 3-1 CMOS SR/SR[max] 与 VID 间的关系

对于 TLV9001,在 VID >> 100mV 情况下,出现 100% 的最大压摆率。但是,内部偏置电流 (B) 和 CC 电容器提供 0.5V/µs 的压摆率,而不是数据表中所述的 2V/µs。TLV9001 采用压摆增强电路将压摆率提高至 2V/µs。图 3-1 是仅基于偏置电流和补偿电容且增强电路未启用时的自然压摆率。