ZHCACV7A July 2023 – September 2024 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321
使用具有突升和突降的任何大信号图,包括有其他名称(如“过载恢复”)的图表。如果找不到满足这些条件的图表,请使用具有最大输入信号的图表。查看瞬态响应时,请选择 VID 大于 100mV 的最慢压摆率部分。考虑到电路的噪声增益 (NG),NG 为 11 时的最慢压摆率部分为 1.1V,而 NG 为 1 时,VID 为 100mV。如图 4-1 和图 4-2 所示,绿色椭圆是最大 VID 下的最慢压摆率。在这两个波形中都有一个初始较快的压摆率。这种初始上升的压摆率可能是由压摆增强或内部寄生电容馈通所引起。通常,小幅上升由电容馈通引起,大幅上升由压摆增强引起。对于 TLV9001 波形,选定区域 (SR) 为 0.6V/μs,不到数据手册中 2V/μs 压摆率的一半。根据此信息,TLV9001 中存在压摆增强。对于 LMV831 波形,所选区域 (SR) 为 2.2V/µs 上升和 1.8V/µs 下降 SR,接近数据表压摆率 2V/µs;因此,应该不会有增强。
| 升压 | 无升压 | |
|---|---|---|
| 器件 | TLV9001 | LMV831 |
| NG | 11 | 1 |
| VIN | 600mV | 500mV |
| 所选 SR | 0.6V/μs | +2.2V/μs、-1.8V/μs |
| 数据表 SR | 2V/μs | 2V/μs |
图 4-1 TLV9001 过载恢复