ZHCACV7A July   2023  – September 2024 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 压摆率定义
    1. 1.1 虚拟接地和压摆率
  5. 2 双极运算放大器压摆率示例
  6. 3 CMOS 运算放大器压摆率示例
    1. 3.1 压摆升压示例 1
    2. 3.2 压摆升压示例 2
    3. 3.3 压摆增强摘要
  7. 4 使用数据表确定增强或无增强的四种方法
    1. 4.1 方法 1:比较压摆率与增益带宽
    2. 4.2 方法 2:与类似 SR 器件比较静态电流
    3. 4.3 方法 3:评估大信号响应
    4. 4.4 方法 4:评估小信号响应
  8. 5 压摆率取决于电路信号电平和由反馈网络设置的运算放大器增益
  9. 6 支持正弦波或其他非步进输入需要多大的输出压摆率?
  10. 7 稳定性也会影响观察到的压摆率
  11. 8 总结
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

压摆升压示例 1

CMOS 压摆增强简化电路原理图(图 3-2)包含一个额外的电流源,当 VID 变得足够大时,该电流源会使电容器充电电流增加至超过偏置电流电平。增强功能具有一个死区,输出电流为零,而输入 VID 为低电平。当 VID 较大时,增强电流 (IX) 将随 VID 输入升高。这种额外电流会显著增加压摆率。升压电路可提供正负电流来提升正负压摆率。

TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 CMOS 压摆增强简化电路原理图图 3-2 CMOS 压摆增强简化电路原理图

增强电流 (IX) 与 VID 可能会成比例,或它可能在特定的 VID 电平时跃升。TLV9001 采用图 3-3 中所示的两种方法。负 SR 增强(红色)在接近 -140mV 时按比例增加。正压摆率增强(图 3-3 中显示为黑色)突然增加至接近 +270mV,然后按比例升高。无论升压类型如何,升压电流输出都有限制。对于非常大的 VID,压摆率会成为固定值。在 TLV9001 示例中,较慢的 SR 约为 2V/µs,与数据表值相符。

TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 具有增强时的 TLV9001 压摆率图 3-3 具有增强时的 TLV9001 压摆率