ZHCACV7A July   2023  – September 2024 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 压摆率定义
    1. 1.1 虚拟接地和压摆率
  5. 2 双极运算放大器压摆率示例
  6. 3 CMOS 运算放大器压摆率示例
    1. 3.1 压摆升压示例 1
    2. 3.2 压摆升压示例 2
    3. 3.3 压摆增强摘要
  7. 4 使用数据表确定增强或无增强的四种方法
    1. 4.1 方法 1:比较压摆率与增益带宽
    2. 4.2 方法 2:与类似 SR 器件比较静态电流
    3. 4.3 方法 3:评估大信号响应
    4. 4.4 方法 4:评估小信号响应
  8. 5 压摆率取决于电路信号电平和由反馈网络设置的运算放大器增益
  9. 6 支持正弦波或其他非步进输入需要多大的输出压摆率?
  10. 7 稳定性也会影响观察到的压摆率
  11. 8 总结
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

支持正弦波或其他非步进输入需要多大的输出压摆率?

方程式 3 展示了输出正弦波的频率 (f) 和峰峰值电压 (VPP) 与峰值压摆率之间的关系。如果运算放大器压摆率不够高,则正弦波变为幅值减小的三角波。对于任何输出波形,压摆率只是波形的一阶导数。通过这些方法可以确定所需的压摆率。

方程式 3. SR=VPP×π×f

对于步进输入以外的信号,还应考虑增益带宽积 (GBWP)。应用所需的绝对最小 GBWP 如方程式 4 所示。对于压摆增强器件上的小信号,建议仅使用 GBWP 来为小输入确定足够的运算放大器速度。

方程式 4. GBWP=fmax×Gnoise

确定所需的 SR 和 GBWP 后,考虑为了生成该压摆率和增益,要将多大的输入信号分配为 VID。选择具有更大 SR 和 GBWP 的运算放大器将减少所需的 VID,并可能减小失真。较高的 SR 和 GBWP 具有较高的静态电流。对于低功耗应用,电源电流和交流性能之间必须作出折衷。