ZHCACV7A July   2023  – September 2024 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 压摆率定义
    1. 1.1 虚拟接地和压摆率
  5. 2 双极运算放大器压摆率示例
  6. 3 CMOS 运算放大器压摆率示例
    1. 3.1 压摆升压示例 1
    2. 3.2 压摆升压示例 2
    3. 3.3 压摆增强摘要
  7. 4 使用数据表确定增强或无增强的四种方法
    1. 4.1 方法 1:比较压摆率与增益带宽
    2. 4.2 方法 2:与类似 SR 器件比较静态电流
    3. 4.3 方法 3:评估大信号响应
    4. 4.4 方法 4:评估小信号响应
  8. 5 压摆率取决于电路信号电平和由反馈网络设置的运算放大器增益
  9. 6 支持正弦波或其他非步进输入需要多大的输出压摆率?
  10. 7 稳定性也会影响观察到的压摆率
  11. 8 总结
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

方法 1:比较压摆率与增益带宽

第一种方法是将以 V/μs 为单位的压摆率 (SR) 与以 MHz 为单位的增益带宽积 (GBWP) 进行比较。如果 SR > GBWP,则器件中可能集成了压摆增强。如果 SR < GBWP,则器件中不太可能集成增强电路。在 TLV9001 中,SR > GBWP (2V/µs > 1MHz),这表明该器件中可能集成了增强电路。在 LMV831 中,SR < GBWP (2V/µs < 3.3MHz),这表明该器件不太可能集成增强电路。

表 4-1 方法 1 中用于确定是否存在增强的器件参数
升压无升压
器件 TLV9001器件 LMV831
压摆率 2V/µs压摆率 2V/µs
带宽 1MHz带宽 3.3MHz