ZHCACV7A July   2023  – September 2024 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 压摆率定义
    1. 1.1 虚拟接地和压摆率
  5. 2 双极运算放大器压摆率示例
  6. 3 CMOS 运算放大器压摆率示例
    1. 3.1 压摆升压示例 1
    2. 3.2 压摆升压示例 2
    3. 3.3 压摆增强摘要
  7. 4 使用数据表确定增强或无增强的四种方法
    1. 4.1 方法 1:比较压摆率与增益带宽
    2. 4.2 方法 2:与类似 SR 器件比较静态电流
    3. 4.3 方法 3:评估大信号响应
    4. 4.4 方法 4:评估小信号响应
  8. 5 压摆率取决于电路信号电平和由反馈网络设置的运算放大器增益
  9. 6 支持正弦波或其他非步进输入需要多大的输出压摆率?
  10. 7 稳定性也会影响观察到的压摆率
  11. 8 总结
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

双极运算放大器压摆率示例

许多双极运算放大器输入级可简化为图 2-1 中所示的电路。VID,即 [IN+]-[IN-] 电压,控制偏置电流 (B) 在电流路径 I1 和 I2 之间的分配方式。电流 I1 以 1:1 镜像,以产生输出电流 I2-I1,该电流可在 -B 至 +B 之间变化。这个输出电流为补偿电容器 (CC) 充电,并且该充电速率会转化为输出压摆率。

TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 简化双极输入级原理图图 2-1 简化双极输入级原理图

输出压摆率 (SR) 可以从 -B/CC 至 +B/CC 之间变化。B/CC 的结果是数据表中指定的压摆率。对于某些运算放大器,正压摆率和负压摆率可能稍有不同;在这种情况下,记录的是较慢的压摆率。数据表中的 SR 始终是 SR 的数值,忽略极性。

每个双极运算放大器的电流 B 和电容 CC 都不同。但是,VID 与 SR/最大 SR 比率之间的关系在大多数情况下是相似的。这种一致的关系基于两个公式,第一个公式如方程式 1 所示;其中 k = 玻尔兹曼常数,T = 温度(单位为开尔文),q = 电子电荷。第二个公式(方程式 2)是最大压摆率的百分比。

方程式 1. VID=k×Tq×ln⁡I1I2
方程式 2. SR/SR[MAX]= I1-I2I1-I2

如果在 VID=0 时 I1=I2(更准确地表述为 VID = -VOS),则会出现零压摆率 (0%)。当 [I1 和 I2] 其中一个为零且另一个为全电流时,则会出现最大压摆率 (100%)。这需要 |VID| >> 100mV。图 2-2 展示了相对于大多数双极运算放大器的最大压摆率,VID 和压摆率之间的关系。

TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 双极 SR/SR[max] 与 VID 间的关系图 2-2 双极 SR/SR[max] 与 VID 间的关系

双极 SR/SR[max] 与 VID 间的关系图也适用于所有发射器上都有电流源的达林顿双极输入级。第一个发射器上有一些达林顿运算放大器没有电流源。TS321 是第一个发射器上没有电流源的器件示例。对于 TS321 运算放大器,VID 需要是图表值的两倍。例如,2mV (1mV*2) 提供最大压摆率的 2%。对于 TL074 等 JFET 器件,VID 需要大八倍;需要 800mV 才能获得最大压摆率。