ZHCACV6 july 2023 SN74HCS595
本报告使用简化的电动牙刷方框图显示了逻辑和转换用例。个人护理电子产品的简化方框图显示了该方框图的示例。每个红色方框都有一个相关的用例文档。表 1 和表 2 提供了相关用例文档的链接。如需查看完整的方框图,请参阅电动牙刷的交互式在线终端设备参考图。该方框图可用于使用内部电机的其他电动个人护理设备,例如电动剃须刀。
每个用例都链接到一个单独的简短文档,该文档提供了附加的详细信息,包括方框图、设计技巧和器件推荐。列出最相近的方框图和用例标识符,以便与所提供的简化方框图 中显示的用例完全匹配。
| 最相近的方框图 | 用例标识符 | 用例 |
|---|---|---|
| 输入用户接口 | 对开关进行去抖 | 对开关进行去抖 |
| 启用开关控制器 | 按钮启用 | |
| 定时脉冲启用 | ||
| 模式开关控制器 | 单路输入使能和模式控制器 | |
| 在两种模式之间切换设备 | ||
| 在两种以上模式之间切换设备 | ||
| 电源管理 | 电源正常 | 上电复位脉冲 |
| 输出用户接口 | LED 驱动器 | 驱动器 LED 指示灯 |
| 增加微控制器上的输出数 |
| 最相近的方框图 | 用例标识符 | 用例 |
|---|---|---|
| 无线接口 | UART | 转换 UART 的电压 |
许多电动个人护理设备具有多种工作模式,例如不同的功率或速度级别。这些模式通常与设备电源按钮分开控制。开启设备会将设备置于预先定义的状态,而后可以使用单独的按钮切换设备模式。
此设置有多种可能的配置,可支持不同数量的模式和控制输入。对于这些配置,每个模式输出都与电机驱动器的使能相关。一次只有其中一个模式输出可以处于活动状态。所有其他模式输出均为低电平。触发该电路会导致活动模式输出发生变化。
如需其他帮助,请在 TI E2E™ 逻辑支持论坛 上向我们的工程师提问。
| 器件型号 | AEC-Q100 标准 | VCC 范围 | 功能 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G08 | 1.65 至 5.5V | D 型触发器 | 单通道、反相输出 | |
| SN74LVC1G08-Q1 | ✓ | |||
| SN74LVC2G74 | 1.65 至 5.5V | D 型触发器 | 单通道、异步清零、反相输出、预设 | |
| SN74LVC2G74-Q1 | ✓ | |||
| SN74HCS164 | 2 至 6V | 移位寄存器 | 8 位、施密特触发输入、提供 QFN/DYY | |
| SN74HCS164-Q1 | ✓ | |||
| SN74HCS02 | 2 至 6V | 或非门 | 4 通道、施密特触发输入 | |
| SN74HCS02-Q1 | ✓ | |||
| SN74AHC1G02 | 2V - 6V VCC | 或非门 | 单通道 |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、输出电流和其他特性挑选器件。