ZHCACV1 july 2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
正弦测试在 50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz 和 2000Hz 的固定正弦振动频率下进行,所有三个轴的加速度均为 10g。捕获了这些测试的相位噪声图。以下各图对应 DLF-4 封装的 Z 轴。在每张图中都可以观察到在振动频率下出现的杂散。根据测试结果和捕获的数据,计算了 BAW 振荡器以 ppb/g 为单位的振动灵敏度。
图 3-1 正弦振动前的基线捕获
图 3-2 50Hz 下正弦振动的捕获数据
图 3-4 200Hz 下正弦振动的捕获数据
图 3-6 1000Hz 下正弦振动的捕获数据
图 3-3 100Hz 下正弦振动的捕获数据
图 3-5 500Hz 下正弦振动的捕获数据
图 3-7 2000Hz 下正弦振动的捕获数据以下各图中显示了相位噪声图相对于振动频率的合并叠加波形。这些图显示了 DLE-4、DLF-4、DLE-6 和 DLF-6 封装的波形。
针对 LVCMOS 和 LVPECL 计算和绘制了 ppb/g。以下每幅图显示了器件在 10g 加速度时的 Z 轴数据。
图 3-8 4 引脚 DLE 封装上的组合正弦振动相位噪声图
图 3-10 6 引脚 DLE 封装上的组合正弦振动相位噪声图
图 3-9 4 引脚 DLF 封装上的组合正弦振动相位噪声图
图 3-11 6 引脚 DLF 封装上的组合正弦振动相位噪声图针对经过测试的所有振动频率绘制了采用 DLE 和 DLF 封装的 LVCMOS 和 LVPECL 器件上为 LMK6x 计算出的 ppb/g 值。这些计算结果基于不同类型 LMK6x 封装和输出类型的各种振动频率在相位噪声测量中的振动频率杂散。节 3.1.1中提供了公式。图 3-12 显示了振动频率与 ppb/g 值的关系。根据这些图,LMK6x LVCMOS 输出类型的振动灵敏度小于 1ppb/g,而 LMK6x 差分输出的振动灵敏度小于 2ppb/g。在图 3-12 中,上面的图是 X 轴,中间的图是 Y 轴,下面的图是 Z 轴 ppb/g 与振动频率的关系。图 3-12 中的蓝线代表 DLE 封装,绿线代表 DLF 封装。晶体振荡器的振动灵敏度在 10ppb/g 范围,这表明与晶体振荡器相比,BAW 振荡器的振动灵敏度更低。
图 3-12 LVCMOS 输出的 ppb/g 与振动频率关系图 - DLE 和 DLF 封装 - X、Y、Z 轴
图 3-13 差分输出的 ppb/g 与振动频率关系图 - DLE 和 DLF 封装 - X、Y、Z 轴