ZHCACV1 july   2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试标准和测试设置
    1. 2.1 测试标准
    2. 2.2 振动实验室中的测试设置
  6. 3正弦振动、随机振动和机械冲击测试
    1. 3.1 正弦振动测试
      1. 3.1.1 正弦振动测试过程
      2. 3.1.2 正弦振动测试的结果
    2. 3.2 随机振动测试
      1. 3.2.1 随机振动测试过程
      2. 3.2.2 随机振动测试的结果
    3. 3.3 机械冲击测试
      1. 3.3.1 机械冲击测试过程
      2. 3.3.2 机械冲击测试结果
  7. 4BAW 振荡器与晶体振荡器的振动性能比较
    1. 4.1 比较测试设置
    2. 4.2 对比测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

测试标准

本应用手册中的测试按照以下标准和过程进行。

  • 随机振动:MIL-STD-883F 标准:方法 2026C
  • 机械冲击:MIL-STD-883F 标准:方法 2002.4B
  • 10g 下的正弦振动,振动频率为 50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz 和 2000Hz

按照之前的 MIL(军用)标准,在随机振动之前、期间和之后记录相位噪声和抖动性能。根据机械冲击标准测试设置记录频率漂移。在不同振动频率下根据相位噪声结果产生正弦振动,并计算 BAW 振荡器的 ppb/g 值。测试设置、过程和测试结果将在本文档后续章节中提供。