LMK6x BAW 振荡器具有多种用于差分和单端输出的封装,请参阅 LMK6x 低抖动高性能 BAW 振荡器数据表,了解有关 BAW 振荡器封装选项的更多详细信息。
对于此正弦振动测试,选择了以下型号。
- LVCMOS 输出:DLE-4 (3.2mm x 2.5mm),DLF-4 (2.5mm x 2.0mm)
- 差分输出:DLE-6 (3.2mm x 2.5mm),DLF-6 (2.5mm x 2.0mm)。BAW 振荡器具有 LVDS、LVPECL、HCSL 输出类型。为该测试选择了 LVPECL 输出类型振荡器。
下面是在振动装置上设置受测器件 (DUT) 板以及执行正弦振动测试所涉及的步骤。
- 器件焊接在 LMK6x 评估模块 (EVM) 上,并固定到连接到振动试验台的接合板。
- Keysight E3631A 工作台电源设置为为 EVM 模块提供 3.3V 电源。
- 对于差分输出(DLE-6 和 DLF-6 封装器件),EVM 上提供了 LVPECL 输出终端。TC1-1-13MA+ 表面贴装射频变压器用于将差分输出转换为单端输出,并将输出连接到 Keysight E5052B 相位噪声分析仪。
- 使用 VibrationVIEW® 控制软件,振动频率在 10g 加速设置下编程为 50、100、200、500、1000、2000Hz。
- 振动机达到目标频率和强度后,会向 E5052B 相位噪声分析仪发出单次触发信号。
- 使用相位噪声分析仪捕获相位噪声数据,并针对每个振动轴(X、Y 和 Z 轴)收集相位噪声图和跟踪数据。
- 使用杂散功率(归一化模式),根据以下公式计算频率偏差:
方程式 1.
其中,fm_deviation 是频率调制偏差,fm_frequency 是振动频率。
- 有了频率偏差,根据以下公式计算 ppb(十亿分率):
方程式 2.
- 然后,将 ppb 值除以所设置的 G 力,以计算 ppb/g。