ZHCACV1 july   2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试标准和测试设置
    1. 2.1 测试标准
    2. 2.2 振动实验室中的测试设置
  6. 3正弦振动、随机振动和机械冲击测试
    1. 3.1 正弦振动测试
      1. 3.1.1 正弦振动测试过程
      2. 3.1.2 正弦振动测试的结果
    2. 3.2 随机振动测试
      1. 3.2.1 随机振动测试过程
      2. 3.2.2 随机振动测试的结果
    3. 3.3 机械冲击测试
      1. 3.3.1 机械冲击测试过程
      2. 3.3.2 机械冲击测试结果
  7. 4BAW 振荡器与晶体振荡器的振动性能比较
    1. 4.1 比较测试设置
    2. 4.2 对比测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

对比测试结果

BAW 振荡器与对等晶体振荡器在随机振动测试下的动态相位噪声测量结果如下所示。从下图中可以看出,BAW 振荡器的抗扰度比晶体振荡器更好,RMS 抖动更低(12kHz 至 20MHz)。

GUID-20230628-SS0I-QLF6-0QKN-G6WXPD056P0X-low.svg图 4-2 随机振动测试的 BAW 相位噪声图
GUID-20230628-SS0I-PMKM-2FNW-2K6S5GHXSMS5-low.svg图 4-4 随机振动测试的晶体振荡器两相噪声图
GUID-20230628-SS0I-HLJQ-24DK-9TNTKGKNZM9V-low.svg图 4-3 随机振动测试的晶体振荡器单相噪声图