ZHCACU4A July 2023 – June 2024 MSPM0L1306
此模式意味着电池运行数据(Vcell、Icell、Tcell)会保存到 MCU 中。此方法无需使用硬件并可增加算法运行频率。由于不需要 UART 通信,因此运行频率最快。
图 4-8 闪存数据输入模式结构为了实现这种方法,需要使用“Flash saved battery runfile generation”功能将 SMData 文件或 McuData 文件转换为 C 代码。
图 4-9 电池运行文件生成将代码从 txt 复制到 C 文件中。更改检测模式的定义后,使用单个 LaunchPad 运行算法。
图 4-10 电池运行文件副本记住,由于 MCU 存储器大小有限制,输入到 MCU 中的电池运行文件不能没有限制。如果希望运行较长电池周期的测试用例,则需要更改 python 代码和 C 代码中的时间阶跃。如有需要,可同时减小 u8AvgVcellDetectPeriod。
图 4-11 更改时间阶跃的代码更改