ZHCACU4A July   2023  – June 2024 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测量仪表硬件简介
  6. 3测量仪表软件简介
    1. 3.1 测量仪表算法简介
    2. 3.2 测量仪表 GUI 简介
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 步骤 4 :评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 闪存数据输入模式
      3. 4.4.3 通信数据输入模式
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案测试结果
    1. 5.1 性能测试
    2. 5.2 电流消耗测试
  9. 6修订历史记录

测量仪表硬件简介

图 2-1 展示了硬件简要方框图。输入参数仅是从 ADC 通道 1 和 ADC 通道 5 测试的电压和温度。

MSPM0L1306 MSPM0 测量仪表板方框图图 2-1 MSPM0 测量仪表板方框图

此设计可以使用以下 MSPM0 特性:

  • 用于温度和电压检测的高精度 12 位 ADC
  • 具有通用异步接收器/发送器 (UART) 或 I2C 功能的 5V 容限开漏 I/O,可在不同电源轨下与主器件通信
  • 低至 1.62V 的工作电压,支持单节电池全电压范围
  • 低至 1.1μA 待机电流,具有 SRAM 保持功能,适用于电池应用

在这里,我们将简要介绍硬件板及其使用方法。将电池插入默认插座或连接到备用电池电源输入。调试和 UART COM 端口用于连接到可下载代码或与 GUI 通信的 PC。

注意 MCU 电源开关供电跳线。将 VMCU 连接到 VEx 进行下载,然后为 MCU 提供 3.3V 电压,这样可以确保电压与调试器匹配。将 VMCU 连接到 Vin 进行评估,然后为 MCU 提供 1.8V LDO,从而可以提供更好的模拟性能。

MSPM0L1306 测量仪表板说明图 2-2 测量仪表板说明