ZHCACU4A July   2023  – June 2024 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测量仪表硬件简介
  6. 3测量仪表软件简介
    1. 3.1 测量仪表算法简介
    2. 3.2 测量仪表 GUI 简介
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 步骤 4 :评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 闪存数据输入模式
      3. 4.4.3 通信数据输入模式
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案测试结果
    1. 5.1 性能测试
    2. 5.2 电流消耗测试
  9. 6修订历史记录

测量仪表算法简介

VGauge 将电池视为一阶 RC 模型,然后使用 RC 模型和 SoC 开路电压 (OCV) 表生成 VF_SoC。由于它使用低阶电路模型来模拟电池,因此 VF_SoC 的精度不是很高。但是,在一开始没有检测到电池电流或不知道电池满容量 (AbsFullCap) 时,如果您了解电池 SoC,会有所帮助。在软件代码中,RC 模型和 SoC-OCV 表保存在“circuitParamsTable”中。

MSPM0L1306 电池模型和 SoC-OCV 表图 3-2 电池模型和 SoC-OCV 表

图 3-3 展示了 VGauge 功能的软件流程图。circuitParamsTable(Rcell 查找表和 SOC-OCV 查找表)和 QMax 在每次测量或计算后都会保存。当 MCU 开始工作时,它将第一个 AvgVcell 视为 OCV[K-1],然后读取 SOC-OCV 表以查找 SoC。计算 Rcell 和 Ccell 并将它们输入模型。使用 AvgVcell 输入,计算出新的 OCV[K],该 OCV[K] 被视为在下一个计算周期在模型中输入的新 OCV[K-1]。

总而言之,该模型用于根据电池参数和 AvgVcell 输入评估 OCV。可通过搜索 SoC-OCV 表来获取 SoC。

MSPM0L1306 VGauge 软件流程图 3-3 VGauge 软件流程

有关 VGauge 的更多详细信息,请参阅利用滤波端电压的锂离子电池电流无传感器荷电状态估计算法。