ZHCACU4A July   2023  – June 2024 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测量仪表硬件简介
  6. 3测量仪表软件简介
    1. 3.1 测量仪表算法简介
    2. 3.2 测量仪表 GUI 简介
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 步骤 4 :评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 闪存数据输入模式
      3. 4.4.3 通信数据输入模式
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案测试结果
    1. 5.1 性能测试
    2. 5.2 电流消耗测试
  9. 6修订历史记录

电流消耗测试

由于 MSPM0 测量仪表板主要用于评估功能,因此基于测量仪表板的电流测试结果有点高。为了进行优化,您需要移除钽电容器,将温度传感器连接到 GPIO 作为 GND,并增大分压器电阻。为了进一步改善电流消耗,可以首先减少 ADC 采样和平均时间。其次,缩短 Vcell 平均时间 (u8AvgBattParamsUpdateCount) 并降低 CPU 唤醒频率 (sysTikFreq)。

电流测试结果如下,平均电流大约为 3µA,采用 NO_OUTPUT 模式,并移除钽电容器、温度传感器和分压器电阻器。仅用于展示 MSPM0 的功耗。

MSPM0L1306 电流消耗测试图 5-3 电流消耗测试