ZHCACU4A July   2023  – June 2024 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测量仪表硬件简介
  6. 3测量仪表软件简介
    1. 3.1 测量仪表算法简介
    2. 3.2 测量仪表 GUI 简介
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 步骤 4 :评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 闪存数据输入模式
      3. 4.4.3 通信数据输入模式
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案测试结果
    1. 5.1 性能测试
    2. 5.2 电流消耗测试
  9. 6修订历史记录

引言

市场上有基于 MSPM0 的不同测量仪表解决方案。表 1-1 快速比较了各个解决方案,方便客户选择合适的解决方案。本文档重点介绍 MSPM0 L1 测量仪表解决方案。

表 1-1 MSPM0 测量仪表解决方案比较
MSPM0 测量仪表 L1 MSPM0 测量仪表 L2
检测的参数 电压、温度 电压、温度、电流
输出关键参数 SOC S0C、SOH、剩余容量、周期
使用的方法 电压测量 库仑计数 + 电压测量 + 空/满补偿 + 容量学习
适用应用 具有低 SOC 精度的输出阶跃数据 具有高 SOC 精度的输出百分比数据

适合的电池类型

LiCO2/LiMn2O4

LiCO2/LiMn2O4/LiFePO4

基于 MSPM0 的 1 级测量仪表解决方案的功能如下所示:

  • 在 MCU 上电后工作,无需工厂校准或学习循环。
  • 支持 SOC(充电状态)和警告标志输出。
  • 对电池化学参数输入的要求较低。
  • 总体解决方案需要大约 6K 的闪存和 1.6K 的 SRAM。
  • 无 UART 通信(NO_OUTPUT 模式)的电流消耗约为 3μA。

该解决方案由三部分组成。这几个部分均可在 MSPM0 L1 测量仪表开发包中找到。

  1. 硬件板用于评估集成了 MSPM0L130x 的整体解决方案。
    MSPM0L1306 MSPM0 测量仪表硬件板图 1-1 MSPM0 测量仪表硬件板
  2. 基于 MSPM0L130x 的软件工程,包括所使用的测量仪表算法。
    MSPM0L1306 MSPM0 测量仪表软件工程图 1-2 MSPM0 测量仪表软件工程
  3. GUI 用 Python® 编写,可用于与测量仪表板通信,通过控制源表来运行测试模式并生成电池参数。
    MSPM0L1306 MSPM0 测量仪表 GUI 工程图 1-3 MSPM0 测量仪表 GUI 工程