ZHCACS1 june 2023 DRA829J , DRA829V , TDA4VM
Jacinto7 系列器件上运行的软件可以使用许多存储器。了解这些存储器的位置以及它们的使用方式对于系统设计非常重要。
虽然 DDR 存储器可随时用于所有内核,但并非始终是最高效的选择。在选择存储信息的位置时,必须权衡可用存储器的容量与该存储器的性能。这些软件架构决策对于特定内核而言可能是唯一的,但也可能会对整个系统产生影响。
建议在设计阶段审查整个系统的存储器使用情况。TI 处理器的 E2E 论坛是就此主题开展任何对话的好去处。