ZHCACR7 june 2023 TPS563207S
采用 TPS563252 Simplis 模型的电路旨在进行直流和交流分析。TPS563252 是一款具有 1.2MHz 高频率和高精度基准电压的器件。TPS563252 的基准电压为 0.6V。如果 SoC 需要 0.5V 至 0.7V 的电源电压,则电源电压典型值为 0.6V。如果 Vtest 电压为 0,则输出电压为最大值。将底部分压电阻器设置为 10kΩ,将顶部分压电阻器设置为 2kΩ。根据前面的分析,将 AVS 电阻器设置为 47kΩ,这在不同的输出电压下对环路影响较小。根据方程式 3,AVS 的电压范围为 1.07V 至 5.77V。图 3-1 展示了 TPS563252 的 Simplis 原理图。
图 3-2 展示了 Vtest 电压为 1.07V、3.1V 和 5.77V 时的输出电压。根据稳态分析,输出电压稳定平缓。通过这种方法,接收到低于基准电压的所需输出电压。
图 3-3 的波特图通过运行交流仿真接收。增益和相位曲线几乎相同。根据相位裕度,波特图是稳定的。