ZHCACR7 june   2023 TPS563207S

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过 AVS 控制让输出电压低于基准电压
  6. 3使用 TPS563252 的仿真结果
  7. 4使用 TPS563252 的测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

总结

在常规的电源设计中,在设计非常低的输出时要经常检查 FB 有多低。这种设计会对电源工程师产生限制。本文介绍了如何通过 AVS 流程接收低于基准电压的输出电压。本文还介绍了如何设置 AVS 电阻器和外部强制电压并分析稳定性。最后,TPS563252 用于通过仿真和测试来构建具有 AVS 电路的原理图,从而实现灵活性。