ZHCACR7 june   2023 TPS563207S

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过 AVS 控制让输出电压低于基准电压
  6. 3使用 TPS563252 的仿真结果
  7. 4使用 TPS563252 的测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

使用 TPS563252 的测试结果

此 AVS 流程也在 TPS563252EVM 电路板上进行了测试。请参阅 TPS563252 和 TPS563257 降压转换器评估模块用户指南 中的 EVM 详细信息。更新 BOM 以匹配 Simplis 原理图。

图 4-1 至图 4-3 展示了稳态状态。从稳态波形可以看出,输出电压和开关波形是稳定的。图 图 4-4 展示了使用外部测试电压时输出电压的动态变化。通道 1 是动态变化范围为 1.07V 至 5.77V 的 Vtest 电压。输出电压随 Vtest 电压而变化。根据波形来看,输出电压随外部输出电压平稳变化。图 4-5 至 图 4-7 展示了不同输出电压下的波特图。相位裕度和增益裕度用于显示稳定性。图 4-8 将三个波特图组合在一起来检查是否存在差异。根据波形来看,外部测试电压对波特图没有影响。

GUID-20230601-SS0I-XRXK-JKQC-7PMXVRH82ZDH-low.svg图 4-1 0.7V 输出电压和 1V 外部测试电压下的稳态
GUID-20230601-SS0I-M2XF-G8ZX-HGGGLBMS1F3L-low.svg图 4-3 0.5V 输出电压和 6V 外部测试电压下的稳态
GUID-20230601-SS0I-ZZQT-SRCL-1WTQVBHWWXVK-low.svg图 4-5 0.5V 输出电压下的波特图
GUID-20230601-SS0I-5CZT-SCVM-SZXX3HLSRDMV-low.svg图 4-7 0.7V 输出电压下的波特图
GUID-20230601-SS0I-KPLP-ZMH2-1P7BDDX9H52K-low.svg图 4-2 0.6V 输出电压和 3V 外部测试电压下的稳态
GUID-20230601-SS0I-W3GW-NK2G-BN82FHXZ43CP-low.svg图 4-4 输出电压随外部测试电压的动态变化
GUID-20230601-SS0I-KDF6-4BGM-NFDSXK3TVVJB-low.svg图 4-6 0.6V 输出电压下的波特图
GUID-20230601-SS0I-KNSL-LFMN-7L4Z8ZSS9HDW-low.svg图 4-8 波特图