ZHCACR7 june 2023 TPS563207S
在典型降压电路中,输出电压高于基准电压。目前,基准电压约为 0.6V 或 0.8V。SoC 具有需要越来越低的电源电压的趋势,有时甚至低于 0.6V。本文介绍了接收低于基准电压的输出电压的步骤。该电路采用自适应电压调节 (AVS) 来接收较低的输出电压和动态调节输出电压,从而满足 SoC 要求。本文还介绍了该 AVS 的理论分析和仿真。提供的 TPS563252 示例用于演示如何实现这种新方法。