ZHCACR7 june   2023 TPS563207S

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过 AVS 控制让输出电压低于基准电压
  6. 3使用 TPS563252 的仿真结果
  7. 4使用 TPS563252 的测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

通过 AVS 控制让输出电压低于基准电压

降压转换器反馈电路上的外部元件和电压源用于实现 AVS。在正常运行时,输出电压由分压电阻器 Rtop 和 Rbot 进行编程。通过 AVS,输出电压也受外部电阻器和电压源的影响。控制电路和输出电压计算如图 2-1 及方程式 1、方程式 2 和方程式 3 所示。

GUID-20230520-SS0I-0X8N-BHDP-W5848Q9BDWPM-low.svg图 2-1 通过 AVS 实现可调输出电压
方程式 1. I 2 = I 3 + I 1
方程式 2. V F B R b o t =   V t e s t - V F B R e x t + V o u t - V F B R t o p
方程式 3. V o u t = R t o p × ( V F B R b o t - V t e s t - V F B R e x t ) + V F B

基于前面的公式,方程式 4、方程式 5 和方程式 6 展示了 Vout 和 Vtest 之间的关系。

方程式 4. V o u t = R t o p × V F B R b o t + V F B     ( i f   V t e s t = V F B )
方程式 5. V o u t = R t o p × V F B R b o t - V t e s t - V F B R e x t + V F B   < R t o p × V F B R b o t + V F B     ( i f   V t e s t > V F B )
方程式 6. V o u t = R t o p × V F B R b o t - V t e s t - V F B R e x t + V F B   > R t o p × V F B R b o t + V F B     ( i f   V t e s t < V F B )

如果需要较低的输出电压,则 Vtest 电压需要大于方程式 4、方程式 5 和方程式 6 中的基准电压。如果 Vtest 持续上升,直到电流 I3 超过 I2,则电流 I1 通过 Rtop 改变方向。输出电压低于基准电压。图 2-2 展示了电流方向。

GUID-20230520-SS0I-SK0X-B2XQ-JVPMGDVV5X44-low.svg图 2-2 通过 AVS 实现更低的输出电压

AVS 流程会改变 FB 电路,对功率级和内部环路参数没有影响。AVS 流程会将 Vfb 的功能更改为 Vout。对于较低的输出电压,通常不建议添加 CFF(前馈电容)。典型的 FB 电路如图 2-3 所示。FB 电路的功能如方程式 7 所示。

GUID-20230520-SS0I-FBGR-HRB0-WLLVW50XVWQR-low.svg图 2-3 典型 FB 电路
方程式 7. V F B V o u t = R b o t R b o t + R t o p

图 2-4 中展示了采用 AVS 流程的 FB 电路。进行交流分析时 Vtest 应为 0。方程式 8 中展示了采用 AVS 流程的 FB 电路的函数(基于方程式 2)。

GUID-20230520-SS0I-X0HB-L4CD-HL0QLDRXM35J-low.svg图 2-4 采用 AVS 的 FB 电路
方程式 8. V F B V o u t = R t o p / / R b o t / / R e x t R t o p  

比较 FB 转换函数,根据[基于底部检测纹波注入固定导通时间频域分析的 D-CAP2TM 频率响应模型],AVS 流程对直流增益有一定影响。如果使用典型 FB 电路的直流增益将 FB 电路的直流增益除以 AVS,则增益变化如方程式 9 所示。如果直流增益变化过大,则会影响带宽和相位裕度。为了使方程式 9 等于 1,根据方程式 10,AVS 电阻器 Rext 设置为远大于分压电阻器。

方程式 9. V F B V o u t t y p V F B V o u t A V S = R b o t R b o t + R t o p R t o p / / R b o t / / R e x t R t o p   = R t o p / / R b o t R t o p / / R b o t / / R e x t
方程式 10. V F B V o u t t y p V F B V o u t A V S = R t o p / / R b o t R t o p / / R b o t / / R e x t ≈ R t o p / / R b o t R t o p / / R b o t = 1